Dokument herunterladen () von 20

RMQ NOT-HALT-Taster

Die NOT-HALT-Taster der Moeller Series von Eaton sorgen für eine sofortige und sichere Abschaltung zum Schutz von Maschinen, Anlagen und Personen in ihrer Umgebung. Die Taster sind überlistungssicher, weltweit einsetzbar und gewährleisten dank ihrer robusten Art einen sicheren Einsatz in jeder Umgebung und Situation.

IEC60947-5:

Überlistungssicher

IEC60947-5-1:

Zwangsöffnende Kontakte

Schutzart:

IP66, IP67, IP69K

In jedem Szenario eine sichere Abschaltung - NOT-AUS-Taster

Die pilzförmigen mit der Handfläche zu bedienenden NOT-HALT / NOT-AUS-Taster sind als Fronteinbau oder eingebaut im Gehäuse erhältlich. Die selbstüberwachenden Kontaktelemente sorgen für umfassende Betriebssicherheit auch bei fehlerhafter Installation oder zu starker Betätigung. Durch die hohe Schutzart IP67, IP69K und dem hohen Umgebungstemperaturbereich sind die NOT-HALT-Taster ideal für den Einsatz in rauer Umgebung geeignet.

              RMQ kleiner NOT-HALT-Taster: kleines Gerät, große Wirkung!

Der kleine NOT-HALT-Taster vereint Funktionalität, Sicherheit und ein einzigartiges, kompaktes Design. Der kleine E-Stop-Taster ist ein innovatives Bedienelement, das sich durch seine kompakte Größe und ein neuartiges Beleuchtungssystem auszeichnet. Der innovative 360°-Leuchtring sorgt für eine bessere Erkennbarkeit und erhöht damit die Sicherheit von Maschinen und Anlagen. Durch umfangreiche Zulassungen und Zertifikate und die Modularität der gesamten RMQ-Palette kann er einfach und flexibel in den verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden.

  • Schutzart IP65 und IP69K
  • kompatibel mit den Flat Rear Kontaktelementen und optionale Selbstüberwachungskontakte
  • optionaler RGB-LED 360° Leuchtring, der in einer beliebigen Farbe leuchten kann
  • individuelle Beschriftungen möglich, dank des Pushbutton-Konfigurators
Eaton's Moeller series RMQ small e-Stop emergency stop button

Hohe Erkennbarkeit durch Leuchtringe

Die NOT-HALT-Taster sind wahlweise mit oder ohne Schlüssel, mit Zugentriegelung oder Drehentriegelung, unbeleuchtet und beleuchtet mit Standard-LEDs oder einer mechanischen Schaltstellungsanzeige erhältlich. Durch den Einbau eines optionalen Leuchtrings können die NOT HALT / NOT AUS-Taster  bei Ihrer Maschine oder Anlage noch besser sichtbar gemacht werden. Bei Dunkelheit garantiert diese Funktion die zuverlässige Anzeige der Position und des Betriebszustandes.
Eaton RMQ- Titan pushbuttons & pilot devices overview

RMQ Titan M22 modulare Befehls- und Meldegeräte

Ob am Bedienpult, in Hängetableaus oder im Schaltschrank: RMQ Titan M22 der Moeller Series ist die Nummer 1 im Maschinen- und Schaltanlagenbau.

Weitere Informationen

rmq-emergency-stop.jpg

RMQ Compact Solution: Kompakte Befehls- und Meldegeräte

Steigern Sie Ihren Wettbewerbsvorteil, indem Sie kompakte und zuverlässige Maschinen durch den Einsatz von Eaton Moeller Series Befehls- und Meldegeräten der RMQ Compact Solution-Reihe entwerfen.

Mehr erfahren