Dokument herunterladen () von 20

000797
Modellcode: T3-5-15876/EZ

Eaton Moeller® series T3 Wende-Stern-Dreieck-Schalter, T3, 32 A, Zentraleinbau, 5 Baueinheit(en), Kontakte: 10, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, D-Y-0-Y-D, Abwicklungsnummer 15876

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T3 Wende-Stern-Dreieck-Schalter
Katalognummer
000797
EAN
4015080007975
Produkt Länge/Tiefe
147 mm
Produkthöhe
54 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Zertifikat(e)
CE
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 94
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
T3-5-15876/EZ

Produktspezifikation exportieren