Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

002276
SPT5

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Schaltplantasche Isolierstoff, DIN A5

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Schaltplantasche
Katalognummer
002276
EAN
4015080022763
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.153 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
SPT5

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Schaltplantaschen, Isolierstoff
Schaltplantaschen
Farbe
Grau
Ausführung
Schaltplantasche
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische daten - mechanisch

Format
DIN A5 quer
Material
Kunststoff mit selbstklebender Rückseite
Kunststoff
Montagemethode
Selbstklebende Montage
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.