Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

003036
M3-CI45

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte, liegt auf der Hand; es werden jedoch auch viele andere Stoffe routinemäßig hinzugefügt, verzinkt, T=3mm, für CI45-Gehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall verzinkt
Katalognummer
003036
EAN
4015080030362
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
483 mm
Produktbreite
358 mm
Produktgewicht
3.421 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
M3-CI45

Weitere Informationen

Besondere Merkmale
einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben
Benutzt mit
CI45...
Leergehäuse
xEnergy Safety Ci
Einbausystem

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montageplatten
Typ
  • Leergehäuse
  • Einbausystem
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Gehäusematerial
Stahlblech 3 mm, ungelocht, verzinkt
Material
Stahl
Stahlblech 3 mm, ungelocht, verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.