Eaton Moeller® series T0 Ein/Aus-Taste, T0, 20 A, Einbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 2, 45 °, tastend, mit 0-Stellung, mit Federrückstellung aus beiden Richtungen, 0><1, Abwicklungsnummer 8
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Zubehör EIN-AUS-Taster
|
Katalognummer |
009383
|
EAN |
4015080093831
|
Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
Produkthöhe |
48 mm
|
Produktbreite |
48 mm
|
Produktgewicht |
0.083 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-3 UL 60947-4-1 CE CSA UL VDE 0660 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLRV CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60204 CSA-C22.2 No. 94 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Modellcode |
T0-1-8/E
|