Eaton Moeller® series T0 Voltmeterumschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 4, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-L1/L2 L2/L3 L3/L1, Abwicklungsnummer 15176
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Voltmeterumschalter
|
Katalognummer |
011308
|
EAN |
4015080113089
|
Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
Produkthöhe |
48 mm
|
Produktbreite |
48 mm
|
Produktgewicht |
0.108 kg
|
Zertifikat(e) |
VDE 0660
CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60204 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947 CE UL 60947-4-1 IEC/EN 60947-3 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 CSA UL |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Modellcode |
T0-2-15176/E
|