Eaton Moeller® series T0 Ein-/Ausschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), Kontakte: 3, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1, Abwicklungsnummer 8202
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 EIN-AUS-Schalter
|
Katalognummer |
011706
|
EAN |
4015080117063
|
Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
Produkthöhe |
48 mm
|
Produktbreite |
48 mm
|
Produktgewicht |
0.108 kg
|
Zertifikat(e) |
CE
IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 CSA-C22.2 No. 94 VDE 0660 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 CSA UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Modellcode |
T0-2-8202/E
|