Dokument herunterladen () von 20

012-0080

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 20 A, 440 V AC, 230 V DC, NATO

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
012-0080
EAN
5027590425575
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
36 mm
Produktbreite
56 mm
Produktgewicht
4.04 g
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
20A
Stromtyp
AC/DC
Bemessungsspannung AC
440 V
Bemessungsspannung DC
230 V
Betriebsklasse
Sonstige
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Verbindung
Verschraubt
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
440 V
Typ
Gekröpfte verschraubte Sicherung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.