Dokument herunterladen () von 20

013997
Modellcode: T0-4-8343/V/SVB

Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter, T0, 20 A, Zwischenbau, 4 Baueinheit(en), 7-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter
Katalognummer
013997
EAN
4015080139973
Produkt Länge/Tiefe
147 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.285 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
UL
IEC/EN 60947
UL 60947-4-1
IEC/EN 60204
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
CE
CSA
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
T0-4-8343/V/SVB

Produktspezifikation exportieren