Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Batterie NiCd 4 Cell 4,8 Volt 4 AH STICK
| Produktname |
Eaton Batterie für Notbeleuchtung
|
| Katalognummer |
015-001-004
|
| EAN |
8714112000903
|
| Produkt Länge/Tiefe |
240 mm
|
| Produkthöhe |
33 mm
|
| Produktbreite |
33 mm
|
| Produktgewicht |
0.51 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
|
| Modellcode |
BATTERY NICD 4 CELL 4.8V/4AH STICK
|
| Akkupack |
True
|
| Kapazität |
4000 mAh
|
| Ausführung |
Nickel-Cadmium
|
| Anzahl der Zellen |
4
|
| Nennspannung |
4.8 V
|