Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Batterie NiCd 5 Cell 6,0 Volt 1,5 AH STICK
| Produktname |
Eaton Batterie für Notbeleuchtung
|
| Katalognummer |
015-002-005
|
| EAN |
8714112022219
|
| Produkt Länge/Tiefe |
215 mm
|
| Produkthöhe |
23 mm
|
| Produktbreite |
20 mm
|
| Produktgewicht |
0.23 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
|
| Modellcode |
BATTERY NICD 5 CELL 6.0V/1.5AH STICK
|
| Akkupack |
True
|
| Kapazität |
1500 mAh
|
| Ausführung |
Nickel-Cadmium
|
| Anzahl der Zellen |
5
|
| Nennspannung |
6 V
|