Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

019658
Modellcode: KT13,5

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabeltüllen, PG13.5, IP65

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Kabeltülle PG
Katalognummer
019658
EAN
4015080196587
Produkt Länge/Tiefe
122 mm
Produkthöhe
104 mm
Produktbreite
106 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
KT13,5

Additional information

Merkmale
Gasdicht
Wasserfest
Benutzt mit
NYM/NYY 4-Kern, 1.5 mm² bis 4 mm²
für Wandstärke 2 - 8 mm

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabeltüllen
Kabelmanagement
Farbe
Grau
Ausführung
Geschlossen
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technical Data - Mechanical

Bohrungsdurchmesser
21.5 mm
Leitungseinführungstyp
PG 13.5
rund
Schutzart
IP65
Für Kabelaußendurchmesser - max.
16 mm
Für Kabelaußendurchmesser - min.
7 mm
Für Wandstärke - max.
8 mm
Für Wandstärke - min.
2 mm
Material
Weich-PVC
Plastik
Cadmium- und bleifrei
Materialqualität
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Kabel - max.
1
Anzahl der Kabel - min.
1
Öffnungsdurchmesser
21.5 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - max.
16 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - min.
7 mm
Oberflächenausführung
Ähnlich RAL 7035
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gewindegröße
0
Gewindegröße (PG)
13.5
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
-5 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.