Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

019709
M3-CI23

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte, liegt auf der Hand; es werden jedoch auch viele andere Stoffe routinemäßig hinzugefügt, verzinkt, T=3mm, für CI23-Gehäuse

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall verzinkt
Katalognummer
019709
EAN
4015080197096
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.634 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
M3-CI23

Zusätzliche Informationen

Besondere Merkmale
einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben
Benutzt mit
CI23
xEnergy Safety Ci
Leergehäuse
Einbausystem

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Montageplatten
Typ
  • Leergehäuse
  • Einbausystem
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Gehäusematerial
Stahlblech 3 mm, ungelocht, verzinkt
Material
Stahl
Stahlblech 3 mm, ungelocht, verzinkt
Oberflächenschutz
verzinkt
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren