Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

027019
CI43-200

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Isolierstoffgehäuse, oben und unten offen, HxBxT=250x375x225mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
Katalognummer
027019
EAN
4015080270195
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
2.203 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 62208
EN 61439-2
Modellcode
CI43-200

Zusätzliche Informationen

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Brennverhalten (UL)
V1 (Sockel) (UL94)
V2 (Deckel) (UL94)
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Gehäuse vorbereitet für Stromverteiler beidseitig geschlossen, ausschlagbar, zwei Wände offen Plombierbare Deckelverschlüsse Integrierte Druckentlastung im Kurzschlussfall
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Nennstrom
1600 A
Typ
Grundgehäuse Verteilergehäuse xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
10 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C
Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständig: 80 °C (Dichtung)
Temperaturbeständig: -40 °C - +120 °C (Gehäuse)
Temperaturbeständig: 85 °C (Schließbolzen)

Technische daten - elektrisch

Stromkreisintegrität
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Chemische Beständigkeit
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Schmierfette, Salzlösungen
Teilweise beständig gegen: Säuren > 10 %
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
transparent
Keine
Optional
Schutzart
IP65
Sonstige
IK10
Gehäusematerial
Plastik
Material
Unverstärktes Polycarbonat (Deckel)
halogenfrei
Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel)
Einbautiefe bei Montageplatte
200 mm
Anzahl Rohreinlässe
76
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
4
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11
Oberflächenausführung
korrosionsbeständig
Oberflächenschutz
Sonstige
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Gerätetyp
Einzelgehäuse
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Einbautiefe
200 mm
Interne Tiefe
200 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
22 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
45 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
25 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
24 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
51 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
48 W

Produktspezifikation exportieren