Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Wandbefestigungsleiste, Edelstahl, mit Schraube, (1 Satz = 4 Teileinheiten)
| Produktname |
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
038541
|
| EAN |
4015080385417
|
| Produkt Länge/Tiefe |
7 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
0.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BL-CI-VA
|
| Funktionen |
Leergehäuse
Für die Befestigung von Ci-Gehäusen direkt auf der Wand |
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
Ein Satz enthält 4 Laschen.
|
| Geeignet für |
Befestigung von Ci-Gehäusen direkt auf der Wand
|
| Benutzt mit |
Max. 4 CI43… Gehäuse
Zubehör für Gehäusemontage Leergehäuse CI-Isolierstoffgehäuse |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Befestigungslaschensätze
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausführung |
Montagebügel
|
| Typ |
|
| Gehäusematerial |
Stahl V2A
|
| Material |
Stahl
Stahl V2A |
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|