Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

027405
WS14-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal, L=1750mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil vertikal / außen
Katalognummer
027405
EAN
4015080274056
Produkt Länge/Tiefe
1750 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
3.162 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
WS14-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
Standverteiler, 3 Feldbreiten
für Standverteiler mit 4 Feldbreiten
Zur Wandmontage, Verteilersystem am Boden abgestützt
Für Wandmontage-Verteilersystem
Feld für Montagerahmen
Verteilerbau
CI-Isolierstoffgehäuse

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstiges
Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
14
Profilform
senkrechte Profile (außen)
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Gerätetyp
Einzelgerät

Produktspezifikation exportieren