Dokument herunterladen () von 20

031523
Modellcode: KT3

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabeltüllen, für Kabel T = 14 bis 54 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci KST Gehäusezubehör
Katalognummer
031523
EAN
4015080315230
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.076 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
KT3

Delivery program

Typ
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör
Ausführung
abschneidbar
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelmanagement
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Nenngröße (PG)
0
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau
Für Wandstärke - min.
2 mm
Für Wandstärke - max.
3 mm
Material
Plastik
PVC
Schutzart
IP65
Nenndurchmesser
71 mm
Für Kabelaußendurchmesser - min.
14 mm
Für Kabelaußendurchmesser - max.
54 mm
Öffnungsdurchmesser
58 mm
Abdichtbereich - min.
14 mm
Abdichtbereich - max.
54 mm

Additional information

Merkmale
halogenfrei
RAL-Nummer
6008
Benutzt mit
für Wandstärke 2 - 3 mm
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör Steuerungsbau

Produktspezifikation exportieren