Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter, T0, 20 A, Einbau, 3 Baueinheit(en), 6-polig, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter
|
Katalognummer |
031755
|
EAN |
4015080317555
|
Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
Produkthöhe |
74 mm
|
Produktbreite |
65 mm
|
Produktgewicht |
0.142 kg
|
Zertifikat(e) |
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528 IEC/EN 60204 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA-C22.2 No. 94 IEC/EN 60947-3 CSA Class No.: 3211-05 UL 60947-4-1 CSA CE VDE 0660 IEC/EN 60947 UL UL Category Control No.: NLRV |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Modellcode |
T0-3-8342/EA/SVB-SW
|