Eaton Moeller® series T0 EIN-AUS-Schalter, T0, 20 A, Verteilereinbau, 2 Baueinheit(en), 3-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 EIN-AUS-Schalter
|
Katalognummer |
031758
|
EAN |
4015080317586
|
Produkt Länge/Tiefe |
92 mm
|
Produkthöhe |
55 mm
|
Produktbreite |
54 mm
|
Produktgewicht |
0.12 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3 UL UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947 UL 60947-4-1 CSA CSA File No.: 012528 CE UL File No.: E36332 CSA-C22.2 No. 94 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 3211-05 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Modellcode |
T0-2-1/IVS
|