Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

031884
Modellcode: ETR4-51-A

Eaton Moeller® series ETR4 Zeitrelais, Stern-Dreieck, 50 ms, 1W, 3-60s, 24-240VAC/DC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ETR4 Zeitrelais
Katalognummer
031884
EAN
4015080318842
Produkt Länge/Tiefe
103 mm
Produkthöhe
83 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
0.115 kg
Zertifikat(e)
UL 508
UL File No.: E29184
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 61812-1
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 61000-4-3
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 61000-4-2
VDE 0435
Standard IEC/EN 61812
Modellcode
ETR4-51-A

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Funktionen
Feste Timing-Funktion
Stern-Dreieck
Stern-Dreieck-Schaltung

General information

Schutzart
IP20
Anschlussklemmen: IP20
Lebensdauer, mechanisch
30.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
30.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
Einbaulage
beliebig
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
ETR4 Zeitrelais
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
4000 V AC
Schockfestigkeit
4 g, Schließer, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Anschlussquerschnitte
1 x (20 - 14) AWG, ein- oder mehrdrähtig
2 x (0,5 - 1,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
2 x (0,5 - 1,5) mm², eindrähtig
1 x (0,5 - 2,5) mm², eindrähtig
1 x (0,5 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
Zeitbereich - min.
3 s
Zeitbereich - max.
60 s
Typ
Zeitrelais
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
2 kV, Versorgungskabel
1 kV, Signalleitung
nach IEC/EN 61000-4-4
Kontaktentladung
6 kV
Elektromagnetische Felder
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011, leitungsgeführt)
Klasse B (EN 55011, emittiert)
Stromstoßbemessung
2 kV, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
4 kV, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV

Electrical rating

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
6 A
Netzspannungsbereich
24 - 240 V AC (bei 50/60 Hz)
24 – 240 V DC
Nennstrom
3 A
Bemessungsausschaltvermögen
3 A at AC-15 (cos ϕ = 0.3 220 V)
3 A at AC-14 (cos ϕ = 0.3 440 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
Bemessungseinschaltvermögen
50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V)
48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A bei AC-15, 300 V
3 A bei AC-14, 380 V 400 V 415 V
1,5 A bei DC-11, 24 V
3 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V
3 A bei AC-14, 440 V
1,2 A bei DC-11, L/R max.50 ms
3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A bei AC-14, 300 V (Öffner)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
440 V
Sichere Trennung
250 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
250 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Kontakte
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen, Kontakte

Magnet system

Befehlszeit
30ms, DC
50 ms, AC
Kontaktumschlagszeit
50 ms
Einschaltdauer
100%
Schalthäufigkeit
4000 Schaltspiele/h
Anzugsspannung
0,7 - 1,1 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme
1,8 W bei DC (Anzugleistung)
2 VA bei AC (Halteleistung)
2 VA bei AC (Anzug Leistung)
1,8 W bei DC (Halteleistung)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Wiederholbereitschaftszeit
70 ms (nach 100 % Zeitverzögerung)
Wiederholgenauigkeit
≤ 0.5 % (Abweichung)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.8 W