Die ETR Zeitrelais der Moeller Series™ von Eaton bieten eine Vielzahl von Zeitfunktionen, die den Anforderungen jeder Anwendung gerecht werden. Die große Anzahl möglicher Lösungen ermöglicht eine flexible Planung, während die umfassenden Zulassungen dafür sorgen, dass die Geräte überall auf der Welt eingesetzt werden können. Es sind sowohl Einzelfunktions- als auch Multifunktionsrelais erhältlich, je nach den Anforderungen der jeweiligen Anwendung. Der große Funktionsumfang (bis zu 10 Funktionen bei den Multifunktionsmodellen) sorgt dafür, dass alle wichtigen Aufgaben von einem einzigen Gerät abgedeckt werden, was auch die Lagerhaltung minimiert.
Sie können genau eingestellt werden, von 0,05 Sek. bis 100 Std.
Zeitrelais:
Zeitgenaues und wirtschaftliches Schalten
Hauptmerkmale
10 Funktionen in einem einzigen Gerät
Multispannungsversion mit 24 V bis 240 V AC/DC
Einspannungsversion mit 400 V AC
DIN EN 61812-1 mit UL/CSA-Zulassungen
Ein bewährtes und etabliertes Design
Das Zeitrelais ETR4 basiert auf den Mess-, Überwachungs- und Sicherheitsrelais von Eaton, was eine optimale Platzausnutzung und ein einheitliches Design im Schaltschrank gewährleistet.
Sicher und zuverlässig - ETR2-Zeitrelais
Das ETR2 ist ein kompaktes Zeitrelais für den Einsatz in Installationsschränken.
Exakte Zeiteinstellungen über einen großen Bereich
Ob für kurze Signalverlängerungen oder extrem lange Prozesse, die Mehrbereichs-Zeitrelais bieten präzise Intervalle von 0,05 Sekunden bis 100 Stunden.
Universelle Einsatzbereiche
Die ETR-Zeitrelais bieten ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit in einem breiten Spektrum von Anwendungen, von Förderbändern über Lüftersteuerungen bis hin zu Rolltreppensteuerungen.