Dokument herunterladen () von 20
Steuerrelais und Zeitrelais

Mess- und Überwachungsrelais EMR6

Das breite Sortiment an Mess- und Überwachungsrelais von Eaton bietet Ihnen maximale Sicherheit für ihre Anwendung. Durch die Überwachung von Strömen, Spannungen, Asymmetrien und Isolationswiderständen werden kritische Verhalten frühzeitig identifiziert und lange Stillstandszeiten von Maschinen verhindert. Auch unsere Temperatur- und Füllstandsrelais machen Regelaufgaben einfacher und sicherer. Insgesamt gibt es 35 verschiedene Relais Typen die miteinander kombinierbar sind und ein modernes Design besitzen. Die EMR6-Geräte ersetzen die Vorgängerreihen EMR4/EMR5 und bieten zusätzliche Funktionen. Die EMR6 Mess- und Überwachungsrelais können dank umfassenden Zulassungen und Zertifizierungen in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden. Als Weltmarktgerät kann das EMR6 in Anlagen überall in der Welt genutzt werden.
Ausfallzeit:
Ausfallzeiten reduzieren
Ersparnisse:
Geringere Lagerungskosten und schnelleres Engineering
Weltweiter Einsatz:
UL/CSA- und CCC-Zulassungen

Hauptmerkmale

  • Hohe Maschinenverfügbarkeit durch frühzeitig Erkennung eines kritischen Zustands
  • Einfache Konfiguration über Bedienknöpfe und DIP-Schalter an der Vorderseite des Relais
  • Überwachungsfunktion für Strom- und Spannungsfenster
  • Temperaturmessbereich des Relais EMR6-T: -50 °C bis +200 °C
  • Spannungsüberwachungsbereich des EMR6-A: 90 V bis 820 V

EMR6-I einphasig

Die einphasigen Stromwächter EMR6-I sind speziell für die Überwachung und Absicherung von Gleich- und Wechselstromnetzen mit 3 mA bis 15 A gedacht. Die neue Funktion „Stromfensterüberwachung“ des Stromrelais dient zur Überwachung von Über- und Unterstrom.

Multifunktionaler dreiphasiger Phasenwächter und Asymmetrierelais EMR6-A

Das multifunktionale dreiphasige Asymmetrierelais EMR6-A ermöglicht die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und –asymmetrie, sowie des Neutralleiter. Die Relais haben einen Einstellbereich von 90 V bis 820 V.

Niveaurelais

Das Niveaurelais kann zur Überwachung von Füllständen und von Mischverhältnissen verwendet werden. Das Füllstandsüberwachungsrelais überwacht den Minimal- und den Maximalwert, somit eignet es sich zur Steuerung von Pumpen und zum Schutz vor Tanküberlauf oder Trockenlauf.

EMR6-V einphasige Stromwächter

Die einphasigen Stromwächter EMR6-V sind speziell für die Überwachung und den Schutz von Gleich- und Wechselstromnetzen mit Spannungen von 3 V bis 600 V konzipiert. Ein einziges Gerät deckt den gesamten Spannungsbereich ab, was auch die Lagerhaltungskosten reduziert.

Temperaturmessrelais

Die Temperaturrelais können beispielsweise Temperaturen an und in der Maschine überwachen. Es besteht die Möglichkeit, einen oder zwei Schwellenwerte an der Vorderseite des Geräts zu konfigurieren. Das Temperaturrelais kann auch als Regler für Heiz-/Kühlsysteme verwendet werden. Die Temperaturen werden mit einem Pt100-Sensor überwacht.

Isolationswächter

Der Isolationswächter macht es möglich, die Isolationswiderstände von ungeerdeten IT-Netzwerken und Kurzschlüssen zu überwachen und zu dokumentieren. Das Gerät verfügt auch über eine Taste zur Überprüfung seiner Funktionen oder zur manuellen Rückstellung.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015