Eaton Moeller® series ETR4 Zeitrelais, Stern-Dreieck, 50 ms, 1W, 3-60s, 400VAC
| Produktname |
Eaton Moeller® series ETR4 Zeitrelais
|
| Katalognummer |
031885
|
| EAN |
4015080318859
|
| Produkt Länge/Tiefe |
103 mm
|
| Produkthöhe |
83 mm
|
| Produktbreite |
23 mm
|
| Produktgewicht |
0.117 kg
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0435
IEC/EN 61000-4-2 Standard IEC/EN 61812 IEC/EN 61000-4-3 |
| Modellcode |
ETR4-51-W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
85 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
45 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
45 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
1.4 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.5 W
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
6 A
|
| Netzspannungsbereich |
400 V AC (bei 50/60 Hz)
|
| Nennstrom |
3 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen |
3 A at AC-15 (cos ϕ = 0.3 220 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms) 3 A at AC-14 (cos ϕ = 0.3 440 V) |
| Bemessungsfrequenz - max. |
63 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
47 Hz
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
600 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen |
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V) 48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V) |
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
3 A bei AC-14, 440 V
1,5 A bei DC-11, 24 V 3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V 3 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V 1,2 A bei DC-11, L/R max.50 ms 3 A bei AC-14, 380 V 400 V 415 V |
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
440 V
|
| Sichere Trennung |
250 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
250 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen, Kontakte
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Kontakte |
| Luftentladung |
8 kV
|
| Berstimpuls |
nach IEC/EN 61000-4-4
2 kV, Versorgungskabel 1 kV, Signalleitung |
| Kontaktentladung |
6 kV
|
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) |
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
| Funkstörklasse |
Klasse B (EN 55011, emittiert)
Klasse B (EN 55011, leitungsgeführt) |
| Stromstoßbemessung |
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
2 kV, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV 4 kV, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV |
| Elektrische Anschlussart |
Schraubverbindung
|
| Funktionen |
Feste Timing-Funktion
Stern-Dreieck Stern-Dreieck-Schaltung |
| Schutzart |
Anschlussklemmen: IP20
IP20 |
| Lebensdauer, mechanisch |
30.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
30.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt) |
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
1
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Produktkategorie |
ETR4 Zeitrelais
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
4 g, Schließer, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Geeignet für |
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
|
| Anschlussquerschnitte |
1 x (0,5 - 2,5) mm², eindrähtig
2 x (0,5 - 1,5) mm², eindrähtig 1 x (20 - 14) AWG, ein- oder mehrdrähtig 2 x (0,5 - 1,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse 1 x (0,5 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse |
| Zeitbereich - max. |
60 s
|
| Zeitbereich - min. |
3 s
|
| Typ |
Zeitrelais
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Befehlszeit |
50 ms, AC
|
| Kontaktumschlagszeit |
50 ms
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Schalthäufigkeit |
4000 Schaltspiele/h
|
| Anzugsspannung |
0,85 - 1,1 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme |
0,5 VA bei AC (Anzug Leistung)
0,5 VA bei AC (Halteleistung) |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
400 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
400 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
400 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
400 V
|
| Wiederholbereitschaftszeit |
70 ms (nach 100 % Zeitverzögerung)
|
| Wiederholgenauigkeit |
≤ 0.5 % (Abweichung)
|
| Spannungssicherheit |
1,1 x Uc, AC-betätigt max.
0,85 x Uc, AC-betätigt min. |