Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

031888
ETR4-70-A

Eaton Moeller® series ETR4 Zeitrelais, 2W, 0,05s-100h, Multifunktion, 24-240VAC/DC, Potentiometeranschluss

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series ETR4 Zeitrelais
Katalognummer
031888
EAN
4015080318880
Produkt Länge/Tiefe
103 mm
Produkthöhe
83 mm
Produktbreite
23 mm
Produktgewicht
0.141 kg
Zertifikat(e)
VDE 0435
CSA-22.2 No. 14
CE
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL 508
IEC/EN 61812-1
Standard IEC/EN 61812
UL
IEC/EN 60947-5-1
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 61000-4-3
IEC/EN 61000-4-2
Modellcode
ETR4-70-A

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
45 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
45 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.4 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.8 W

Bemessungswerte

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen)
6 A
Netzspannungsbereich
24 - 240 V AC (bei 50/60 Hz)
24 – 240 V DC
Nennstrom
3 A
Bemessungsausschaltvermögen
3 A at AC-15 (cos ϕ = 0.3 220 V)
3 A at AC-14 (cos ϕ = 0.3 440 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
Bemessungseinschaltvermögen
48 A (AC-14 cos ϕ = 0,3 400 V)
50 A (AC-15 cos ϕ = 0,3 220 V)
1,1 x Iₑ (DC-11 L/R - 40 ms)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A bei AC-14, 380 V 400 V 415 V
3 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V
1,2 A bei DC-11, L/R max.50 ms
3 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V
1,5 A bei DC-11, 24 V
3 A bei AC-14, 440 V
3 A bei AC-14, 300 V (Öffner)
3 A bei AC-15, 300 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
440 V
Sichere Trennung
250 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
250 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen, Kontakte
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Kontakte

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4
2 kV, Versorgungsleitung
1 kV, Signalleitung
Kontaktentladung
6 kV
Elektromagnetische Felder
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 80 - 1000 MHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2,0 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011, emittiert)
Klasse B (EN 55011, leitungsgeführt)
Stromstoßbemessung
2 kV, symmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV
4 kV, asymmetrisch, energiereiche Impulse (Surge), EMV

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
Anschluss für Potentiometer (10 kΩ)
Funktionen
Fernbedienung möglich
einschaltwischend
Rückfallverzögerung
Ansprechverzögerung
Blinkt, mit Pause beginnend, festgesetzte Zeit
Impulsformend
Blinkt, impulsbeginnend
Blinkt, mit Impuls beginnend, festgesetzte Zeit
ausschaltwischend
Funktion taktend, mit Impuls beginnend, variabel
ansprech- und rückfallverzögert
Impulsgenerierung
multifunktional
Einstellbare Zeitschaltfunktion
Funktion taktend, mit Pause beginnend, variabel
ansprechverzögert
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
rückfallverzögert
Impulsformung

Allgemeine Informationen

Schutzart
Anschlussklemmen: IP20
IP20
Lebensdauer, mechanisch
30.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
30.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Einbaulage
beliebig
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
2
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
ETR4 Zeitrelais
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
6.000 V AC
Schockfestigkeit
4 g, Schließer, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Anschlussquerschnitte
1 x (20 - 14) AWG, ein- oder mehrdrähtig
1 x (0,5 - 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0,5 - 2,5) mm², eindrähtig
2 x (0,5 - 1,5) mm², eindrähtig
2 x (0,5 - 1,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
Zeitbereich - max.
360000 s
Zeitbereich - min.
0.05 s
Typ
Zeitrelais
Spannungsart
AC/DC

Magnetsystem

Befehlszeit
50 ms, AC
30ms, DC
Kontaktumschlagszeit
4 ms
Einschaltdauer
100%
Schalthäufigkeit
4000 Schaltspiele/h
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V AC x Uc
0,7 - 1,1 V DC x Uc
Leistungsaufnahme
2 VA bei AC (Anzug Leistung)
2 VA bei AC (Halteleistung)
1,8 W bei DC (Halteleistung)
1,8 W bei DC (Anzugleistung)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Wiederholbereitschaftszeit
70 ms (nach 100 % Zeitverzögerung)
Wiederholgenauigkeit
≤ 0.5 % (Abweichung)

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Schaltpläne

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.