Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Montageplatte, liegt auf der Hand; es werden jedoch auch viele andere Stoffe routinemäßig hinzugefügt, verzinkt, T=3mm, für CI48-Gehäuse
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageplatte Metall verzinkt
|
| Katalognummer |
036320
|
| EAN |
4015080363200
|
| Produkt Länge/Tiefe |
3 mm
|
| Produkthöhe |
375 mm
|
| Produktbreite |
750 mm
|
| Produktgewicht |
5.409 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
M3-CI48
|
| Typ |
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Montageplatten
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|
| Material |
Stahl
Stahlblech 3 mm, ungelocht, verzinkt |
| Gehäusematerial |
Stahlblech 3 mm, ungelocht, verzinkt
|
| Besondere Merkmale |
einschließlich 4 unverlierbarer Befestigungsschrauben
|
| Benutzt mit |
CI48...
|