Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal, L=2875mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Montageprofil vertikal / außen
|
| Katalognummer |
041644
|
| EAN |
4015080416449
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
2875 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
4.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
WS23-ID
|
| Funktionen |
Verteilerbau
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
Befestigungsschrauben separat bestellen
|
| Benutzt mit |
für Standverteiler mit 4 Feldbreiten
Standverteiler, 3 Feldbreiten CI-Isolierstoffgehäuse Feld für Montagerahmen Verteilerbau |
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl 125-mm-Rasterabstände |
23
|
| Profilform |
senkrechte Profile (außen)
|
| Oberflächenausführung |
verzinkte C-Profile
|
| Gerätetyp |
Einzelgerät
|