Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

048763

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal / zentral, L=1950mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safeti Ci Montageprofil vertikal / Zentrum
Katalognummer
048763
EAN
4015080487630
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
3.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
WSM16-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
für Standverteiler mit 4 Feldbreiten
CI-Isolierstoffgehäuse
Feld für Montagerahmen
Verteilerbau

cLieferprogramm

Farbe
Sonstiges
Ausführung
Sonstige
Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
16
Profilform
senkrechte Profile (Mitte)
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Gerätetyp
Einzelgerät

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.