Eaton Moeller® series DILE Hilfsschalterbaustein, 4-polig, 1 S, 1 SF, 1 Ö, 1 ÖS, Frontbefestigung, Schraubklemmen, DILE(E)M, DILER
Produktname |
Eaton Moeller® series DILE Zubehör Hilfsschalterbaustein
|
Katalognummer |
049823
|
EAN |
4015080498230
|
Produkt Länge/Tiefe |
31 mm
|
Produkthöhe |
32 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.04 kg
|
Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NKCR
UL CSA CSA Class No.: 3211-03 UL 508 CE UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 |
Modellcode |
22DDILE
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Funktionen |
Für Standardanwendungen
|
Polzahl |
4-polig
|
Lebensdauer, mechanisch |
200.000 Schaltvorgänge (bei 240 V, AC-15)
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt) 20.000.000 Schaltspiele (DC-betätigt) 150.000 Schaltvorg. (bei 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 Kontakte in Reihe bei 0,5 A) |
Ausführung |
aufsteckbar
|
Montageart |
Front fastening
|
Einbaulage |
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
|
Schalthäufigkeit |
9000 Schaltspiele/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
Schockfestigkeit |
8 g, Öffner, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, Schließer, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
Einfach 18 - 14, Doppelt 18 - 14
|
Schraubendrehergröße |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
600 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2,5 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe)
1,5 A bei 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 0,5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) |
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
1.5 A
|
Sichere Trennung |
300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10 A flink, 500V, max. Schmelzsicherung, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen, Kontakte
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen |
6 A gG/gL, 500 V, max. Sicherung, Schaltglieder
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
10 A
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, DC-betätigt (UL/CSA) |
Codenummer |
53 in Kombination mit DILER-31(-G)
62 in Kombination mit DILER-40(-G) 44 in Kombination mit DILER-22 |
Kontaktzuverlässigkeit |
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
Anzahl der Kontakte |
1 (Öffner, späte Trennung)
1 (Schließer, frühes Einschalten) |
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
2
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.24 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
4 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|