Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

052933
Modellcode: MCSN22-V

Eaton Moeller® series MCS Druckwächter, 3 p, 25 bar, Druckbegrenzungsventil MCSN22-V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series MCS Druckwächter
Katalognummer
052933
EAN
4015080529330
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
111 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.584 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-CC22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-06
IEC/EN 60947-4-1
Kataloghinweise
  • Verwendungshinweis: Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG und der EMV-Richtlinie 2014/30/EG und erfüllt die Anforderungen nach EN 60947-5-1. Dieses Produkt erfüllt nicht die Standardanforderungen für Bahnanwendungen. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.
  • Bei Bedarf: Druckrohrflansch R ¼"
Modellcode
MCSN22-V

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal und 90° in allen Richtungen
Schockfestigkeit
10 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Schwingfestigkeit
36 Hz, Amplitude 1 mm, (IEC/EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Umweltbedingungen
Konform zu 2014/35/EG, 2014/30/EG und EN 60947-5-1. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Electrical rating

Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
11,5 A bei AC-3, 400 V
16 A bei DC-3, 24 V
12,5 A bei DC-3, 110 V
15 A bei AC-3, 230 V
2 A bei DC-3, 250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
0 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
0 V

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Ausstattung:
Entlastgsv.
Funktionen
Für 6 mm Ermeto-Kupplung
Polzahl
3-polig

General information

Betätiger-Durchmesser
0 mm
Berstdruck
90 bar
Anschlusstechnik
Innengewinde gaszylindrisch (BSPP)
Anschlussart
Flachanschluss mit Klemmscheibe
Zuordnungsart
1
Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Lebensdauer, elektrisch
500.000 Schaltvorgänge
Schalthäufigkeit
1500 Schaltspiele/h
Betriebsdruck - max.
25000 hPa
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Druckwächter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Geeignet als
2-Punktregler
Schutz
Prüfdruck
32 bar

Short-circuit rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Kurzschlussschutz
PKZM0-20, schmelzsicherungslos
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Terminal capacities

Schrauben-Größe
M4, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren