Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 0,5 A, 440 V, GRÖSSE 0 JOINT SERVICE
Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
Katalognummer |
059-0108
|
EAN |
5027590425919
|
UPC |
051712830072
|
Produkt Länge/Tiefe |
32.77 mm
|
Produkthöhe |
6.5 mm
|
Produktbreite |
6.5 mm
|
Produktgewicht |
2.48 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
Stromstärkewert |
0,5 A
|
Betriebsklasse |
Sonstige
|
Abschaltleistung |
33 kAIC
|
Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
Verbindung |
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
|
Verpackungstyp |
Normen
|
Menge |
100
|
Betriebsspannung |
440 V
|
Typ |
Zylindrische Sicherung
|