Dokument herunterladen () von 20

060612
Modellcode: K3X240/1

Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Anschlussklemme, 1000A, 1p, flach/rund, 240

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
060612
EAN
4015080606123
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
165 mm
Produktbreite
88 mm
Produktgewicht
4.528 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
K3X240/1

Delivery program

Typ
  • Zubehör für Steuerungsbau
  • Allgemeines Zubehör für Schaltanlagen
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Anschlussklemmen
Nennstrom
1000 A
Polzahl
1-polig

Technical Data - Electrical

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 VAC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
1000 A

Technical Data - Mechanical

Montageart
Schraube
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
2
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
2
Anzahl Eingänge
2
Anzahl der Ausgänge
3
Anschlussquerschnitte (Alukabel)
150 mm² – 185 mm² (3x)
150 mm² – 240 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Leiter)
60 mm x 15 mm
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
40 mm x 1 mm (10x) für Bandleiter
50 mm x 1 mm (10x) für Bandleiter
2 Lamellen mit 21 mm x 1 mm (11x) für Bandleiter
Anschlussquerschnitte (Kupfer-/Aluminiumkabel)
50 mm² – 240 mm² (3x)
150 mm² – 300 mm² (2x)
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
50 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - max.
300 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
50 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
300 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²

Additional information

Merkmale
Berührungssicher
Besondere Merkmale
  • Umbausätze für Bandanschlüsse in Kabelanschluss separat erhältlich
  • Klemmenabdeckungen separat erhältlich
  • inklusive Schilder für Anschlussbezeichnung U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, Schutzerde
  • Beziehung Bemessungsbetriebsstrom →Klemmenkapazität nach IEC/EN 60439, VDE 0660 Teil 500 bzw. EN 50021
  • Außenliegende Klemme für Rund- oder Sektorleiter, andere Seite für Cu-Leiste
Geeignet für
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
Benutzt mit
Zubehör Steuerungsbau
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Produktspezifikation exportieren