Dokument herunterladen () von 20

062609
Modellcode: P1-32/E/HI11

Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter, P1, 32 A, Einbau, 3-polig, 1 S, 1 Ö, mit schwarzem Knebel und Frontschild

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
062609
EAN
4015080626091
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.183 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-05
UL
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60204
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
P1-32/E/HI11

Produktspezifikation exportieren