Dokument herunterladen () von 20

065496
Modellcode: AE-P3

Eaton Moeller® series AE Achsverlängerung, für P3

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series AE Zubehör Achsverlängerung
Katalognummer
065496
EAN
4015080654964
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
11 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
AE-P3

Features & Functions

Material
Kunststoff

General information

Schaftlänge
37 mm
Typ
Achsverlängerung

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht zutreffend.