Dokument herunterladen () von 20

067731
Modellcode: K3X185/4

Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Anschlussklemme, 800A, 4p, flach/rund

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
067731
EAN
4015080677314
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
294 mm
Produktgewicht
10.826 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
K3X185/4

Delivery program

Typ
  • Zubehör für Steuerungsbau
  • Allgemeines Zubehör für Schaltanlagen
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussklemmen
Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Nennstrom
800 A
Polzahl
4-polig

Technical data - electrical

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 VAC
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
800 A

Technical data - mechanical

Montageart
Schraube
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
8
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
8
Anzahl Eingänge
2
Anzahl der Ausgänge
3
Anschlussquerschnitte (Alukabel)
95 mm² – 150 mm² (3x)
150 mm² – 185 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Leiter)
50 mm x 20 mm
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 Segmente mit 21 mm x 1 mm (11x) für Bandleiter
Anschlussquerschnitte (Kupfer-/Aluminiumkabel)
120 mm² – 240 mm² (2x)
50 mm² – 185 mm² (3x)
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
50 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - max.
240 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
1 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
500 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
50 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
300 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
0 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
0 mm²

Additional information

Merkmale
Berührungssicher
Besondere Merkmale
  • Umbausätze für Bandanschlüsse in Kabelanschluss separat erhältlich
  • Klemmenabdeckungen separat erhältlich
  • inklusive Schilder für Anschlussbezeichnung U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, Schutzerde
  • Beziehung Bemessungsbetriebsstrom →Klemmenkapazität nach IEC/EN 60439, VDE 0660 Teil 500 bzw. EN 50021
  • Außenliegende Klemme für Rund- oder Sektorleiter, andere Seite für Cu-Leiste
Geeignet für
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
Benutzt mit
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör Steuerungsbau

Produktspezifikation exportieren