Dokument herunterladen () von 20

072481
Modellcode: PEN43RS27

Eaton xEnergy Safety Ci NS-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte PE-Schiene mit Klemmen für Reiter-Sicherungskasten RS27/I43, 2x 2,5 bis 35 und 18x 0,5 bis 6 mm²

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci N + PE/N Schiene
Katalognummer
072481
EAN
4015080724810
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
0.246 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
PEN43RS27

Delivery program

Typ
Ci Isolierstoffgehäuse mit Sammelschienen-Bausteinsystem und vorbereiteten Gehäusen
Art des Zubehörs/Ersatzteils
PE-(PEN-)Schienen
Nennstrom
63 A
Polzahl
1-polig

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Montageart
Schraube
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
4
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
2
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
6
Anzahl Eingänge
1
Anzahl der Ausgänge
19
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 mm² – 16 mm² (18x)
2,5 mm² – 35 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 mm² – 4 mm² (18x)
2,5 mm² – 25 mm² (2x)
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
2.5 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
2 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
14 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
0.5 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
6 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
10 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
20 mm²

Additional information

Merkmale
Berührungssicher
Geeignet für
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
Benutzt mit
SE-RS-I43 (I44)
RS27/I43 (I44)
Modulares Sammelschienensystem
CI-Isolierstoffgehäuse
Vorbereitete Gehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.