Dokument herunterladen () von 20

076073
Modellcode: T3-1-102/E

Eaton Moeller® series T3 EIN-AUS-Schalter, T3, 32 A, Einbau, 1 Baueinheit(en), 2-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T3 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
076073
EAN
4015080760733
Produkt Länge/Tiefe
79 mm
Produkthöhe
54 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
0.11 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 94
CSA
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
IEC/EN 60204
UL
CE
CSA File No.: 012528
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
T3-1-102/E

Produktspezifikation exportieren