Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

078974

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Leitungshalter, RAL 7035

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Kabelkanal Zubehör
Katalognummer
078974
EAN
4015080789741
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
KH25/35

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Schraubmontage
Benutzt mit
Kann in KL25/35 (K) Kabelkanälen verwendet werden

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelmanagement
Leitungshalter
Farbe
Grau
Ausführung
Kabelrangier-/führungsbügel
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische daten - mechanisch

Fassungsvermögen (Anzahl Kabel) - max.
15
Querschnitt (H 0 V-K)
4 mm²
Material
Plastik
Anzahl der Höheneinheiten
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.