Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Verschraubung, zur Belüftung, PG29, RAL 7035, IP66
| Produktname |
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
|
| Katalognummer |
079219
|
| EAN |
4015081995448
|
| Produkt Länge/Tiefe |
66 mm
|
| Produkthöhe |
31 mm
|
| Produktbreite |
66 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
DIN EN 62208
|
| Modellcode |
DA412
|
| Merkmale |
halogenfrei
Schlagfest |
| Für Ex-Zone-Staub |
Keine
|
| Für Ex-Zone-Gas |
Keine
|
| Funktionen |
zum Vermeiden von Kondenswasserbildung
Kabelmanagement Druckausgleichend |
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Ci…
EW… XVTL CS-... xEnergy Zubehör Steuerungsbau Allgemeines Schaltschrankzubehör |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Druckausgleich-Verschraubungen
Kabelmanagement |
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Typ |
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-45 °C
|
| Leitungseinführungstyp |
PG29
|
| Schutzart |
IP54 sonst
IP55 wenn vertikal installiert |
| Material |
Kunststoff nach UL94 V-0
Plastik hohe Witterungs- und UV-Beständigkeit nach UL746C (f1) |
| Materialqualität |
Polyamide (PA)
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Nenn-Gewindegröße Zoll/Gasleitungsgewinde |
Sonstige
|
| Nenn-Gewindegröße metrisch/PG |
29
|
| Öffnungsdurchmesser |
37 mm
|
| Gewindesteigung |
1.5 mm
|
| Oberflächenschutz |
Unbehandelt
|
| Gewindeart |
PG
|
| Betriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-45 °C
|