Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Hauptklemme max. 16 mm�
Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
Katalognummer |
079336
|
EAN |
4015080793366
|
Produkt Länge/Tiefe |
23 mm
|
Produkthöhe |
35 mm
|
Produktbreite |
10 mm
|
Produktgewicht |
0.009 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
AK16
|
Typ |
Allgemeines Schaltschrankzubehör
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Ultraflach-Sammelschienenklemmen
Anschlusserweiterung für Ultraflach-Sammelschienenklemmen |
Bemessungsbetriebsstrom |
63 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
63 A
|
Sammelschienenstärke - min. |
3 mm
|
Sammelschienenstärke - max. |
3 mm
|
Schienenbreite - min. |
10 mm
|
Schienenbreite - max. |
10 mm
|
Anschlussquerschnitte (Rundleitung) |
1,5 mm² - 16 mm²
0.75 mm² - 16 mm² |
Leiterquerschnitt - max. |
16 mm²
|
Breite der Klemme |
10 mm
|
Besondere Merkmale |
Erweiterungsklemmen für Lasche
|
Geeignet für |
Sonstige
Rundleiterverbindung |
Benutzt mit |
Cu 10 x 3 mm Sammelschienen
|