Eaton Moeller® series TM Ein-/Ausschalter, TM, 10 A, Einbau, 3 Baueinheit(en), Kontakte: 6, 90 °, rastend, mit 0-Stellung, 0-1, Abwicklungsnummer 8326
Produktname |
Eaton Moeller® series TM Ein-/Ausschalter
|
Katalognummer |
079623
|
EAN |
4015080796237
|
Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.05 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E36332 VDE 0660 IEC/EN 60947-3 Certified by UL for use in Canada CSA CSA-C22.2 No. 94 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 IEC/EN 60947 UL UL Category Control No.: NLRV CE |
Modellcode |
TM-3-8326/E
|
Ausstattung: |
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
|
Beschriftung |
0-1
|
Polzahl |
6-polig
|
Schutzart |
NEMA 12
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
Lebensdauer, mechanisch |
1.000.000 Schaltspiele
|
Montageart |
bündiger Einbau
|
Einbaulage |
beliebig
|
Anzahl Baueinheiten |
3
|
Schalthäufigkeit |
1200 Schaltvorgänge/h
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Steuerschalter
|
Produktkategorie |
Steuerschalter
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Geeignet für |
Frontbefestigung 4-Loch
|
Schaltwinkel |
90 °
|
Typ |
Ein-/Ausschalter
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anschlussquerschnitte |
2 x 1,5 mm², ein- oder mehrdrähtig
2 x 1,5 mm², feindrähtig 2 x 1,0 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 1 x 1,5 mm², ein- oder mehrdrähtig 14 AWG, ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse 1 x 1,5 mm², feindrähtig 1 x 1,0 mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228 |
Schrauben-Größe |
M2,5, Anschlussschraube
|
Anzugsdrehmoment |
0.4 Nm, Schraubklemmen
3,5 lb-in, Schraubklemmen |
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V |
10 A
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
3 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
10 A
|
Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, IU, (UL/CSA)
|
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A300 (UL/CSA)
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.33 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig |
0.75 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.75 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
1 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig |
0.75 HP
|
Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Farbe des Auslösers |
Schwarz
|
Betätigerfunktion |
Mit 0-(Aus)-Position
Rastend |
Betätigertyp |
Kurzer Knebelgriff
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.15 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
10 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|