Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

083674
Modellcode: F3A-KTD

Eaton xEffect Accessories LV systems Accessories and replacement parts for LV switchgear. Flange plate, IP66, insulating material, 2xD=7-70mm

General Specifications

Product Name
Eaton xEffect Accessories cable flange plastic
Catalog Number
083674
EAN
4015080836742
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
140 mm
Product Width
230 mm
Product Weight
0.203 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
F3A-KTD

Zusätzliche Informationen

Features
Pre-stamping
Special features
With cable grommets
Used with
Accessory exterior fitting
Accessory CS

cLieferprogramm

Accessory/spare part type
Flanges
Model
Other
Type
Accessory CSAccessory exterior fitting

Technische daten - mechanisch

Cable entry type
2 cables up to 70 mm ⌀
Degree of protection
Other
Material
Insulating material
Plastic
Number of connector holes
0
Suitable for cable diameter - min
7 in
Surface finishing
RAL 7035, light gray
Surface protection
Untreated
Thickness
4 in
Thread type
None

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.