Eaton Moeller® series RMQ16 Drucktaste, rot 0, tastend Q18D-10
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton
|
| Katalognummer |
086299
|
| EAN |
4015080862994
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50 mm
|
| Produkthöhe |
18 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.007 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947 CSA File No.: 46552 VDE 0660 UL 508 CE CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL CSA UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
| Modellcode |
Q18D-10
|
| Typ |
Drucktastenbetätiger
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Merkmale |
Beschriftet
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Betätigungskraft |
4 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
16 mm
|
| Öffnungshöhe |
0 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz (Black)
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
flach
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
IP65
NEMA 1 |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 1 |
| Beschriftung |
Beschriftet
|
| Frontelementtyp |
Flach
|
| Linsentyp |
quadratisch
|
| Lebensdauer, mechanisch |
3.000.000 Schaltvorgänge
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Breite der Öffnung |
0 mm
|
| Produktkategorie |
RMQ16
|
| Größe |
Frontabmessung: 18 x 18 mm
|