Eaton Moeller® series T0 On Schalter, T0, 20 A, Einbau, 1 Baueinheit(en), Kontakte: 1, Tastfunktion in Stellung 1, 45 °, tastend, Mit Rückzug von 1, I<1, Abwicklungsnummer 15321
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 EIN-Taster
|
Katalognummer |
086317
|
EAN |
4015080863175
|
Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
Produkthöhe |
48 mm
|
Produktbreite |
48 mm
|
Produktgewicht |
0.083 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94 UL File No.: E36332 CSA UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60204 CE |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Modellcode |
T0-1-15321/E
|