Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Sammelschienenklemme, für 2x30x10, 2x40x10
Produktname |
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
|
Katalognummer |
089096
|
EAN |
4015080890966
|
Produkt Länge/Tiefe |
85 mm
|
Produkthöhe |
40 mm
|
Produktbreite |
70 mm
|
Produktgewicht |
0.282 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
AW3040L-K20
|
Typ |
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sammelschienenklemmen
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
100 A
630 A |
Bemessungsbetriebsstrom |
1600 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
1600 A
|
Sammelschienenstärke - min. |
10 mm
|
Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
Schienenbreite - min. |
30 mm
|
Schienenbreite - max. |
40 mm
|
Anschlussquerschnitte (Flachband) |
9 mm x 0,8 mm (3x) bis 21 mm x 1 mm (6x)
|
Leiterquerschnitt - max. |
231 mm²
|
Breite der Klemme |
30 mm
|
Funktionen |
Anschluss für Bandleiter und Kupferschienen
|
Besondere Merkmale |
in Verbindung mit Sammelschienenklemmen K20X5, K20X10, K20X15
|
Geeignet für |
Bandleiteranschluss
Flachschiene |
Benutzt mit |
Cu 1 x (30 mm x 10 mm) Sammelschienen
|