Dokument herunterladen () von 20

093862
Modellcode: TM-1-8176/E

Eaton Moeller® series TM EIN-AUS-Taste, TM, 10 A, Einbau, 1 Baueinheit, Kontakte: 2, 30 °, tastend, mit 0-Stellung (aus), mit 2-seitigem Rückzug nach 0, STOP>I<START, Design number 8176>

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series TM Zubehör EIN-AUS-Taster
Katalognummer
093862
EAN
4015080938620
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.029 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
UL
UL File No.: E36332
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC/EN 60947-3
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL report applies to both US and Canada
CE
Modellcode
TM-1-8176/E

Produktspezifikation exportieren