Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter, T0, 20 A, Einbau, 2 Baueinheit(en), 4-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Hauptschalter
|
Katalognummer |
098847
|
EAN |
4015080988472
|
Produkt Länge/Tiefe |
111 mm
|
Produkthöhe |
74 mm
|
Produktbreite |
65 mm
|
Produktgewicht |
0.142 kg
|
Zertifikat(e) |
UL 60947-4-1
VDE 0660 CSA Class No.: 3211-05 UL UL File No.: E36332 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA-C22.2 No. 94 CE IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLRV CSA IEC/EN 60204 IEC/EN 60947-3 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Modellcode |
T0-2-8324/EA/SVB
|