Dokument herunterladen () von 20

1-1NBUNA2

VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 2 A, AC 1100 V, 86 x 25,4 mm, Pufferung, BS, IEC

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series Mittelspannungshilfssicherung
Katalognummer
1-1NBUNA2
EAN
5027590427449
UPC
051712832113
Produkt Länge/Tiefe
86 mm
Produkthöhe
25.4 mm
Produktbreite
25.4 mm
Produktgewicht
120 g
Zertifikat(e)
BS
IEC

Electrical data

Stromstärkewert
2 A
Betriebsspannung
1,1 kV
Ausschaltvermögen
50 kA
Leistung gemäß IEC 60282-1
Pufferung
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Klasse
Klasse Pufferung
Widerstand
0,15 Ohm

Product specifications

Anwendung
Schutz der Hilfstransformatoren
Sicherungsgröße
86 x 25,4 mm
Standard
Sonstige

Produktspezifikation exportieren