Eaton Moeller® series CSNR 4-poliger Winkelstecker CSNRM4
Produktname |
Eaton Moeller® series CSNR Zubehör Stecker
|
Katalognummer |
100053
|
EAN |
4015081643172
|
Produkt Länge/Tiefe |
69.75 mm
|
Produkthöhe |
12.7 mm
|
Produktbreite |
19.05 mm
|
Produktgewicht |
0.02 kg
|
Einhaltung(en) |
CE
|
Modellcode |
CSNRM4
|
Polzahl |
4-polig
|
Gewindegröße |
12
|
Elektrische Anschlussart |
Sonstiges
|
Lackierung Gehäusematerial |
Sonstiges
|
Material der Kontaktfläche |
Sonstiges
|
Gehäusematerial |
Sonstige
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
24 V
|
Produktkategorie |
Zubehör
|
Kontakttyp |
Stift
|
Schutzart (montiert) |
IP54
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
85 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) - max. |
0.75 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) - min. |
0.25 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt, (feindrähtig) Kabelendhülse - max. |
0 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig) Kabelendhülse - min. |
0 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
0 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
0 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
0.75 mm²
|
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
0.25 mm²
|
Steckerdurchmesser |
14 mm
|
Für Kabelaußendurchmesser - max. |
0 mm
|
Für Kabelaußendurchmesser - min. |
0 mm
|
Anschlussart |
Schraubklemme
|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationsmaterials (UL 94) |
Sonstiges
|
Schutzart |
IP67
|
Material Gewindering |
Sonstige
|
Art der Verriegelung |
Sonstige
|
Anschlussquerschnitte |
0,25 - 0,75 mm², feindrähtig
24 - 18 AWG, feindrähtig |
Gehäuseausführung |
Abgewinkelt
|
Anzahl der Ansteuerungskontakte |
4
|
Anzahl Datenkontakte |
0
|
Anzahl Steckzyklen - min. |
0
|
Anzahl Leistungskontakte |
0
|