Eaton Moeller® series SDAINL Stern-Dreieck-Schützkombination, 380 V 400 V: 15 kW, 24 V DC, Gleichstrombetätigung
| Produktname |
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
|
| Katalognummer |
100419
|
| EAN |
4015081003969
|
| Produkt Länge/Tiefe |
138 mm
|
| Produkthöhe |
95 mm
|
| Produktbreite |
158 mm
|
| Produktgewicht |
1.93 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Kontakte gemäß EN 50012
|
| Modellcode |
SDAINLM30(RDC24)
|
| Benutzt mit |
ETR4-51
|
| Elektrischer Verbindungstyp für Hilfs- und Steuerstromkreis |
Schraubanschluss
|
| Polzahl |
3-polig
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
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Betriebsklasse |
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
6.3 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
2.1 W
|
| Anwendung |
Stern-Dreieck Motorstart für Schützkombinationen
|
| Produktkategorie |
Schützkombinationen
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Spannungsart |
DC
|
| Schutzart |
IP00
NEMA sonstige |
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
9
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Umschaltzeit |
20 s, max.
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Funktionen |
Stern-Dreieck-Schütz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
30 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
30 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
30 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
3.7 W
|
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
18.5 kW
|
| Betätigungsspannung |
24 VDC
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Spannungstyp der Betriebsspannung |
AC
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min. |
24 V
|
| Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max. |
690 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min. |
24 V
|
| Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max. |
690 V
|