Dokument herunterladen () von 20

101428
Modellcode: Z-RC/230

Eaton Vertriebsteile Funktenstörkomponente RC-Kombination 12 bis 250 V AC

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
101428
EAN
4015081013487
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
37 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
Z-RC/230

Produktspezifikationen

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
0 W
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Sonstige
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
1.2 W
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Sonstige
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Baugruppenbreite
2 TE
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Hauptkontakt-Strombemessungsdaten - max.
0 A
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
250 V
Bemessungsschaltstrom
0 A
Geräteinstallation
Universell

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.